1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อค โซนิค หัว แบน (ชนิด SHK)

ล็อค โซนิค หัว แบน (ชนิด SHK)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ชนิด]กดให้พอดี
[วัสดุ]ทองเหลือง
[ชนิดสกรู]สกรู เมตริก ( หยาบ ) ไม่มี รอยบาก
[รูปทรง]มาตรฐาน, เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู (ตามการแทรก) M (มม.), 2, 3, 4, 5, 6, 8, ความยาว (ตามการแทรก)
[L](D = เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M) 1.5D 2D

รหัสสินค้า
SHK-BRM2-4.0
SHK-BRM4-8.2
SHK-BRM5-9.5
SHK-BRM6-12.7
SHK-BRM8-12.7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่)
(มิลลิเมตร)
ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M)

฿ 16.26

JDI1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1022D

฿ 16.26

JDI1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1042D

฿ 18.97

JDI1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1052D

฿ 28.65

JDI1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1062D

฿ 50.32

JDI1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1081.5D

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การสวมอัด วัสดุ ทองเหลือง ชนิดสกรู เกลียว เมตริก ( หยาบ )
รอยบาก ไม่ รูปทรง มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)