(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรู สำหรับยึด End stopper ทรง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ( End stopper แบบเหลี่ยม ) เข้ากับ ฐานวาง เหล็กรีดเย็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับวิธีการติดตั้ง สตัด แบบเหลี่ยม แบบใดก็ได้
· ใช้ได้กับการรวมกันของ End stopper แบบเหลี่ยม และ End stopper ไม้ และสามารถ หัว สกรู ได้อย่างราบรื่น
[การใช้งาน]
· สำหรับ End stopper แบบเหลี่ยม End stopper ไม้ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
3W-3.8X51X45 |
3W-3.8X58X45 |
3W-3.8X65X45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว | ขนาด (มิลลิเมตร) | จำนวนชิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,235.27 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 51 | 3.8 × 51 × 45 | 500 × 10 | ||
฿ 969.52 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 58 | 3.8 × 58 × 45 | 400 × 10 | ||
฿ 1,112.81 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 65 | 3.8 × 65 × 45 | 300 × 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สลักเกลียวข้อต่อ | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 3.8 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไตรวาเลนท์สีขาว | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง