(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]เหล็กกล้าSUS410
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี ไตรวาเลนท์โครเมต ต์การ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี การเคลือบผิว
รหัสสินค้า |
---|
RI-4X12 |
TT-3W-4X12 |
TT-3W-4X19 |
TT-410-4X12 |
TT-410RGB-4X12 |
TT-410TRB-4X12 |
TT-RGB-4X12 |
TT-TRB-4X12 |
TT-TRS-4X12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | จำนวนชิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,903.23 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 12 | เหล็กกล้า | [แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การเคลือบผิว | แปรงทาสี งาช้าง | 1500 × 10 | ||
฿ 2,548.58 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1500 × 10 | ||
฿ 2,322.58 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 10 | 19 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1,000 × 10 | ||
฿ 14.29 | YHR1 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ไม่ | 1500 × 10 | ||
฿ 5,806.45 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | 12 | [สแตนเลส] SUS410 | เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก | Rasupa GB | 1500 × 10 | ||
฿ 5,934.19 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 12 | [สแตนเลส] SUS410 | [แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การเคลือบผิว | R black (กระบวนการชุบผิว Ruspert black) | 1500 × 10 | ||
฿ 2,903.23 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 12 | เหล็กกล้า | เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก | Rasupa GB | 1500 × 10 | ||
฿ 3,165.72 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 12 | เหล็กกล้า | [แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การเคลือบผิว | R black (กระบวนการชุบผิว Ruspert black) | 1500 × 10 | ||
฿ 2,903.23 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 12 | เหล็กกล้า | [แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การเคลือบผิว | R เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน) | 1500 × 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่น | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 4 | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | 3.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง