(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]เหล็กกล้าSUS410
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี ไตรวาเลนท์โครเมต
รหัสสินค้า |
---|
3W-4.2X28 |
3W-4.2X32 |
3W-4.2X41 |
3W-4.2X51 |
3W-4.8X65 |
3W-4.8X75 |
410-4.2X41 |
YF-3W-4.2X25 |
YF-410-4.2X25 |
YF-410-4.2X32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนชิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,439.54 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.2 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.2 × 28 | 4.2 | 1,000 × 10 | ||
฿ 1,596.55 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.2 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.2 × 32 | 4.2 | 1,000 × 10 | ||
฿ 996.96 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.2 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.2 × 41 | 4.2 | 500 × 10 | ||
฿ 1,170.23 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.2 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.2 × 51 | 4.2 | 500 × 10 | ||
฿ 1,056.41 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.8 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.8 × 65 | 4.8 | 300 × 10 | ||
฿ 878.56 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.8 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.8 × 75 | 4.8 | 200 × 10 | ||
฿ 2,052.34 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.2 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ไม่ | 4.2 × 41 | 4.2 | 500 × 10 | ||
฿ 1,365.35 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.2 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.2 × 25 | 4.2 | 1,000 × 10 | ||
฿ 2,709.68 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.2 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ไม่ | 4.2 × 25 | 4.2 | 1,000 × 10 | ||
฿ 3,230.19 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.2 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ไม่ | 4.2 × 32 | 4.2 | 1,000 × 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เกลียว หลักสูตร | ความยาว | 25 | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง