(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือแปรรูปด้วยเครื่องจักรสำหรับ Ensat ขนาด / สกรูภายใน d1 (มม.) 2.5 3 3.5 4 5 6 ขนาด / สกรูภายใน d1 (มม.) 2.5 3 3.5 4 5 6
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด / เกลียว ภายใน d1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,668.65 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2.5 | ||
฿ 14,668.65 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | ||
฿ 14,668.65 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3.5 | ||
฿ 14,668.65 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | ||
฿ 14,689.55 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | ||
฿ 14,689.16 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | ||
฿ 20,372.90 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ||
฿ 20,372.90 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | ||
฿ 33,937.55 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 14 | ||
฿ 33,937.55 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | ||
฿ 33,937.55 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 18 | ||
฿ 62,622.97 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | ||
฿ 62,622.97 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 22 | ||
฿ 100,973.42 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 24 | ||
฿ 100,973.42 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 27 | ||
฿ 100,973.42 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องมือ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง