(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Ensat เป็นนัทอินเสิร์ทที่ใช้งานได้ดี สามารถใช้กับเรซิ่น อะลูมิเนียม ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุที่เกลียวภายในจะแตกได้ง่ายหากมีการต๊าปโดยตรง ไม่จำเป็นต้องต๊าปก่อน เพราะใบมีดในตัวตัดวัสดุได้เลย การเสริมเกลียวในด้วย Ensat ทำให้สามารถใช้งานชิ้นส่วนอะลูมิเนียมและเรซิ่นได้ ซึ่งจะช่วยทำให้น้ำหนักเบาขึ้น Ensat รองรับแรงที่เกิดขึ้นกับเกลียวภายในด้วยเกลียวภายนอกที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ซึ่งช่วยให้สามารถทนแรงได้มากกว่าเกลียวชนิดมีรูต๊าปโดยตรง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาด / เกลียว ภายใน d1 (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว ภายใน P (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | สกรู ด้านนอก d2 (มิลลิเมตร) | สกรู นอก pe (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61.72 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 3 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 0.5 | 4 | 5 | 0.6 | ||
฿ 38.86 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 3 | เฮกซะวาเลนต์โครเมต | 0.5 | 4 | 5 | 0.6 | ||
฿ 87.87 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS430F)] SUS430 | 3 | ไม่มี | 0.5 | 4 | 5 | 0.6 | ||
฿ 118.06 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส | 3 | ไม่มี | 0.5 | 4 | 5 | 0.6 | ||
฿ 119.61 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส | 3.5 | ไม่มี | 0.6 | 5 | 6 | 0.8 | ||
฿ 64.39 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 4 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 0.7 | 6 | 6.5 | 0.8 | ||
฿ 41.53 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 4 | เฮกซะวาเลนต์โครเมต | 0.7 | 6 | 6.5 | 0.8 | ||
฿ 90.97 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS430F)] SUS430 | 4 | ไม่มี | 0.7 | 6 | 6.5 | 0.8 | ||
฿ 129.29 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส | 4 | ไม่มี | 0.7 | 6 | 6.5 | 0.8 | ||
฿ 44.19 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 5 | เฮกซะวาเลนต์โครเมต | 0.8 | 7 | 8 | 1.0 | ||
฿ 100.65 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS430F)] SUS430 | 5 | ไม่มี | 0.8 | 7 | 8 | 1.0 | ||
฿ 140.52 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส | 5 | ไม่มี | 0.8 | 7 | 8 | 1.0 | ||
฿ 80.13 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 1.0 | 8 | 10 | 1.25 | ||
฿ 49.91 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 6 | เฮกซะวาเลนต์โครเมต | 1.0 | 8 | 10 | 1.25 | ||
฿ 113.03 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS430F)] SUS430 | 6 | ไม่มี | 1.0 | 8 | 10 | 1.25 | ||
฿ 159.48 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส | 6 | ไม่มี | 1.0 | 8 | 10 | 1.25 | ||
฿ 84.00 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 8 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 1.25 | 9 | 12 | 1.5 | ||
฿ 56.39 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 8 | เฮกซะวาเลนต์โครเมต | 1.25 | 9 | 12 | 1.5 | ||
฿ 124.65 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS430F)] SUS430 | 8 | ไม่มี | 1.25 | 9 | 12 | 1.5 | ||
฿ 188.13 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส | 8 | ไม่มี | 1.25 | 9 | 12 | 1.5 | ||
฿ 116.52 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 1.5 | 10 | 14 | 1.5 | ||
฿ 75.43 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 10 | เฮกซะวาเลนต์โครเมต | 1.5 | 10 | 14 | 1.5 | ||
฿ 167.23 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS430F)] SUS430 | 10 | ไม่มี | 1.5 | 10 | 14 | 1.5 | ||
฿ 231.48 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส | 10 | ไม่มี | 1.5 | 10 | 14 | 1.5 | ||
฿ 336.77 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส | 12 | ไม่มี | 1.75 | 12 | 16 | 1.75 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตนเองแตะ | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | รูปทรง | ประเภท ชิป IC ฟรี |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง