(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Ensat เป็นนัทอินเสิร์ทที่ใช้งานได้ดี สามารถใช้กับเรซิ่น อะลูมิเนียม ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุที่เกลียวภายในจะแตกได้ง่ายหากมีการต๊าปโดยตรง ไม่จำเป็นต้องต๊าปก่อน เพราะใบมีดในตัวตัดวัสดุได้เลย การเสริมเกลียวในด้วย Ensat ทำให้สามารถใช้งานชิ้นส่วนอะลูมิเนียมและเรซิ่นได้ ซึ่งจะช่วยทำให้น้ำหนักเบาขึ้น Ensat รองรับแรงที่เกิดขึ้นกับเกลียวภายในด้วยเกลียวภายนอกที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ซึ่งช่วยให้สามารถทนแรงได้มากกว่าเกลียวชนิดมีรูต๊าปโดยตรง
รหัสสินค้า |
---|
317-000040-160 |
317-000050-160 |
317-000060-160 |
317-000080-160 |
317-000120-160 |
317-000140-160 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด / เกลียว ภายใน d1 (มิลลิเมตร) | เกลียว ภายใน P (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | สกรู ด้านนอก d2 (มิลลิเมตร) | สกรู นอก pe (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 212.52 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.7 | 6 | 6.5 | 0.8 | ||
฿ 216.77 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.8 | 7 | 8 | 1.0 | ||
฿ 214.06 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1.0 | 8 | 10 | 1.25 | ||
฿ 272.52 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.25 | 9 | 12 | 1.5 | ||
฿ 366.19 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1.75 | 12 | 16 | 1.75 | ||
฿ 551.23 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 14 | 2.0 | 14 | 18 | 2.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตนเองแตะ | วัสดุ | เหล็ก | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | พิมพ์ด้วย ขาพิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง