(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Ensat เป็นนัทอินเสิร์ทที่ใช้งานได้ดี สามารถใช้กับเรซิ่น อะลูมิเนียม ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุที่เกลียวภายในจะแตกได้ง่ายหากมีการต๊าปโดยตรง ไม่จำเป็นต้องต๊าปก่อน เพราะใบมีดในตัวตัดวัสดุได้เลย การเสริมเกลียวในด้วย Ensat ทำให้สามารถใช้งานชิ้นส่วนอะลูมิเนียมและเรซิ่นได้ ซึ่งจะช่วยทำให้น้ำหนักเบาขึ้น Ensat รองรับแรงที่เกิดขึ้นกับเกลียวภายในด้วยเกลียวภายนอกที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ซึ่งช่วยให้สามารถทนแรงได้มากกว่าเกลียวชนิดมีรูต๊าปโดยตรง
รหัสสินค้า |
---|
309-000030-500 |
309-000030-800 |
309-000035-800 |
309-000040-500 |
309-000040-800 |
309-000050-500 |
309-000050-800 |
309-000060-800 |
309-000080-800 |
309-000100-800 |
309-000120-800 |
309-000160-800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาด / เกลียว ภายใน d1 (มิลลิเมตร) | เกลียว ภายใน P (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | สกรู ด้านนอก d2 (มิลลิเมตร) | สกรู นอก pe (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 113.03 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส | 3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 1.6 | ||
฿ 47.62 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทองเหลือง | 3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 1.6 | ||
฿ 21.34 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทองเหลือง | 3.5 | 0.6 | 8 | 6.5 | 1.8 | ||
฿ 121.16 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส | 4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.5 | ||
฿ 26.29 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทองเหลือง | 4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.5 | ||
฿ 133.94 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส | 5 | 0.8 | 12 | 9 | 3 | ||
฿ 34.45 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทองเหลือง | 5 | 0.8 | 12 | 9 | 3 | ||
฿ 46.06 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทองเหลือง | 6 | 1.0 | 14 | 10 | 4 | ||
฿ 82.06 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทองเหลือง | 8 | 1.25 | 20 | 13 | 4 | ||
฿ 142.45 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทองเหลือง | 10 | 1.5 | 23 | 16 | 5 | ||
฿ 822.97 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทองเหลือง | 12 | 1.75 | 26 | 19 | 5 | ||
฿ 1,374.97 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทองเหลือง | 16 | 2.0 | 26 | 24 | 5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตนเองแตะ | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง