1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ensat เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเล็ก ชนิดสล็อตขยาย รุ่น 303

Ensat เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเล็ก ชนิดสล็อตขยาย รุ่น 303
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

Ensat เป็นนัทอินเสิร์ทที่ใช้งานได้ดี สามารถใช้กับเรซิ่น อะลูมิเนียม ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุที่เกลียวภายในจะแตกได้ง่ายหากมีการต๊าปโดยตรง ไม่จำเป็นต้องต๊าปก่อน เพราะใบมีดในตัวตัดวัสดุได้เลย การเสริมเกลียวในด้วย Ensat ทำให้สามารถใช้งานชิ้นส่วนอะลูมิเนียมและเรซิ่นได้ ซึ่งจะช่วยทำให้น้ำหนักเบาขึ้น Ensat รองรับแรงที่เกิดขึ้นกับเกลียวภายในด้วยเกลียวภายนอกที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ซึ่งช่วยให้สามารถทนแรงได้มากกว่าเกลียวชนิดมีรูต๊าปโดยตรง

รหัสสินค้า
303-000030-112
303-000030-160
303-000040-112
303-000040-160
303-000050-112
303-000050-160
303-000060-112SALE
303-000060-160
303-000080-112
303-000080-160
303-000100-112
303-000100-160
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด / เกลียว ภายใน d1
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว เกลียว ภายใน P
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
สกรู ด้านนอก d2
(มิลลิเมตร)
สกรู นอก pe
(มิลลิเมตร)

฿ 43.35

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 103ไตรวาเลนท์โครเมต0.564.50.5

฿ 24.39

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -3เฮกซะวาเลนต์โครเมต0.564.50.5

฿ 46.06

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 104ไตรวาเลนท์โครเมต0.7660.7

฿ 32.77

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -4เฮกซะวาเลนต์โครเมต0.7660.7

฿ 49.53

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 105ไตรวาเลนท์โครเมต0.8870.8

฿ 36.76

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -5เฮกซะวาเลนต์โครเมต0.8870.8

฿ 160.00

฿ 118.11

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106ไตรวาเลนท์โครเมต1.01081.0

฿ 49.16

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -6เฮกซะวาเลนต์โครเมต1.01081.0

฿ 90.97

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 108ไตรวาเลนท์โครเมต1.2512101.25

฿ 61.55

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8เฮกซะวาเลนต์โครเมต1.2512101.25

฿ 119.23

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1010ไตรวาเลนท์โครเมต1.515121.5

฿ 87.10

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -10เฮกซะวาเลนต์โครเมต1.515121.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตนเองแตะ วัสดุ เหล็ก ชนิดสกรู เกลียว เมตริก ( หยาบ )
รูปทรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดเล็กชนิดฉากเจาะรู หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)