(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เมื่อปุ่มบิดอยู่ในตำแหน่งปิด จะมีช่องว่างระหว่างวัสดุเหล็กกล้ากับเพลา จึงสามารถเลื่อนวัสดุเหล็กกล้าไปทางซ้าย/ขวาได้
· เมื่อปุ่มบิดอยู่ในตำแหน่งเปิด เพลาจะถูกสอดเข้าไปในช่องว่างระหว่างวัสดุเหล็กกล้ากับลิ่ม โดยล็อคการเลื่อนซ้าย/ขวาของวัสดุเหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
QCSQ1212-BK |
QCSQ1212-S |
QCSQ1616-BK |
QCSQ1616-OG |
QCSQ1616-S |
QCSQ2509-OG |
QCSQ2509-S |
QCSQ2512-BK |
QCSQ2512-OG |
QCSQ2512-S |
QCSQ3212-BK |
QCSQ3212-OG |
QCSQ3212-S |
QCSQ3216-OG |
QCSQ3216-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ปลอกสวม | ความหนาของ วัสดุ เหล็กกล้า ใช้บังคับได้ (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก H (มิลลิเมตร) | วัสดุ เหล็กกล้า กว้าง (มิลลิเมตร) | วัสดุ ลูกบิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,161.71 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีดำ | 12 | 40 | 36 | 12 | โพลีเอไมด์ | ||
฿ 2,303.15 ฿ 1,372.22 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีเทา | 12 | 40 | 36 | 12 | SCS13 | ||
฿ 2,072.22 | CLAMPS | 10 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีดำ | 16 | 40 | 40 | 16 | โพลีเอไมด์ | ||
฿ 2,072.22 ฿ 1,150.91 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีส้ม | 16 | 40 | 40 | 16 | โพลีเอไมด์ | ||
฿ 2,303.15 | CLAMPS | 10 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเทา | 16 | 40 | 40 | 16 | SCS13 | ||
฿ 2,226.18 ฿ 1,233.08 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีส้ม | 9 | 50 | 37 | 25 | โพลีเอไมด์ | ||
฿ 2,457.11 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีเทา | 9 | 50 | 37 | 25 | SCS13 | ||
฿ 2,226.18 | CLAMPS | 10 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีดำ | 12 | 50 | 40 | 25 | โพลีเอไมด์ | ||
฿ 2,337.36 ฿ 1,236.23 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีส้ม | 12 | 50 | 40 | 25 | โพลีเอไมด์ | ||
฿ 2,457.11 | CLAMPS | 10 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเทา | 12 | 50 | 40 | 25 | SCS13 | ||
฿ 2,226.18 | CLAMPS | 10 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีดำ | 12 | 50 | 40 | 32 | โพลีเอไมด์ | ||
฿ 2,461.23 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีส้ม | 12 | 50 | 40 | 32 | โพลีเอไมด์ | ||
฿ 2,457.11 | CLAMPS | 10 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเทา | 12 | 50 | 40 | 32 | SCS13 | ||
฿ 2,448.86 | CLAMPS | 10 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีส้ม | 16 | 50 | 44 | 32 | โพลีเอไมด์ | ||
฿ 2,457.11 | CLAMPS | 10 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเทา | 16 | 50 | 44 | 32 | SCS13 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | หน่วยแคลมป์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | ซิงค์ดายคาส | ประเภท ลูกบิด | ปุ่มบิดพลาสติก |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ชุบโครเมี่ยม | วัสดุ เพลา | สเตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง