1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์นกชนิดดึง (ST-PAH)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แคลมป์นกชนิดดึง (ST-PAH)
  • แคลมป์นกชนิดดึง (ST-PAH)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 476.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ปีกนก แบบดึง ชนิดราคาไม่แพง
[คุณสมบัติ]
· ราคาถูกกว่าสินค้าอื่น ๆ
· รุ่นประหยัด
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นแคลมป์ยึดสำหรับจิ๊กประกอบ จิ๊กตรวจสอบ และจิ๊กเชื่อม

ใช้เป็นแคลมป์ยึดสำหรับงานประกอบ, งานตรวจสอบ และเป็นจิ๊กเชื่อม

ลักษณะภายนอกของ ST-PAH323

ลักษณะภายนอกของ ST-PAH323

ลักษณะภายนอกของ ST-PAH331

ลักษณะภายนอกของ ST-PAH331

ลักษณะภายนอกของ ST-PAH341

ลักษณะภายนอกของ ST-PAH341

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ ST-PAH

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ ST-PAH

รหัสสินค้าL3H1L4LHWL1W1dP3L2TP1
(ต่ำสุด)(สูงสุด)
ST-PAH3231427121179.5322820.313.24.21026219
ST-PAH33115.5451613123454525.417.56.714.635.1331.8
ST-PAH341224223.719168.57454.13831.28.519.160.6438.1
รหัสสินค้าP2W2L6DML5Pแรงจับยึด
(kN)
น้ำหนัก
(ก.)
ST-PAH323164.554M425191.5100
ST-PAH33119.16.685M545282.5220
ST-PAH34141.489.68M85244.591,000
รหัสสินค้า
ST-PAH323
ST-PAH331
ST-PAH341
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงขันแน่น
(N)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ขนาด สกรู แคลมป์ยึด แรงขัน (เลือกช่วงได้)
(N)

฿ 537.00

IMAO 1 ชิ้น 1 วัน 101500[เหล็กกล้า] SPCC[M4] M414.00 ถึง 1999

฿ 476.45

CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102500[เหล็กกล้า] SPCC[M5] M52,000 ถึง 3099

฿ 840.58

CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109000[เหล็กกล้า] SPHD[M8] M83100 ถึง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท ความตึง วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน สกรู แคลมป์ยึด ความสำรวม
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด SUM41 ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว เหล็กกล้า