(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์นกชนิดกด ราคาไม่แพง
[คุณสมบัติ]
· รุ่นประหยัด
· ST-HTC603: โบลท์ 1 ตัว พร้อมแพ็ดรองกด (ความยาวรวมของ M8 คือ 66L, ส่วนเกลียว 50L), นัท M8 2 ตัว
· ST-HTC608: โบลท์ 1 ตัว พร้อมแพ็ดรองกด (ความยาวรวมของ M10 คือ 86L, ส่วนเกลียว 68L) นัท M10 2 ตัว
[การใช้งาน]
· แคลมป์ยึดสำหรับจิ๊กประกอบ จิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม และอื่น ๆ
ลักษณะภายนอกของ ST-HTC603PS
ลักษณะภายนอกของ ST-HTC608PS
Drawing ระบุขนาดของ ST-HTC-PS
Drawing ระบุขนาดของ ST-HTC-PS
บอดี้หลัก | ฐาน | เพลา |
---|---|---|
SPCC | SCM440 | S45C |
มือจับ | โบลท์ นัท | แพ็ด |
โพลีไวนิลคลอไรด์ | SUM41 | ยางคลอโรพรีน (CR) |
รหัสสินค้า | S | M | L3 | D | H1 | L | H | W | L2 | L4 | T | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-HTC603PS | 31.8 | M8 | 25 | 11 | 24 | 123 | 85.5 | 48 | 52 | 52.1 | 5 | 6.7 |
ST-HTC608PS | 41.4 | M10 | 30 | 15.7 | 32 | 153 | 103 | 57 | 76.8 | 57 | 6 | 8.5 |
รหัสสินค้า | P | P1 | W1 | L5 | L1 | แรงจับยึด (kN) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-HTC603PS | 33 | 36.5 | 7.5 | 7.8 | 78 | 3 | 380 |
ST-HTC608PS | 41.4 | 41.4 | 7.8 | 7.8 | 122 | 4 | 570 |
รหัสสินค้า |
---|
ST-HTC603PS |
ST-HTC608PS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงขันแน่น (N) | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | ความสูงของ แขน H (มิลลิเมตร) | ความยาวแขน L (มิลลิเมตร) | แรงขัน (เลือกช่วงได้) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 802.10 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3000 | [M8] M8 | 24 | 52 | 2,000 ถึง 3099 | ||
฿ 1,215.27 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4000 | [M10] M10 | 32 | 76.8 | 3100 ถึง |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดันด้านข้าง | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SPCC |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | SUM41 (สลักเกลียว ต์ น๊อตตัวเมีย) + ยางคลอโรพรีน (แพ้ด) | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว ด้วย ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง