(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผสานการทำงานแบบเส้นตรงและการทำงานของแคลมป์ยึดที่แม่นยำ
· เพลาแคลมป์ยึดช่วยให้ปรับระยะสโตรคได้อย่างแม่นยำและรักษาตำแหน่งแคลมป์ยึดได้
· สปริงในตัวช่วยให้ยึดจับด้วยแรงเท่ากันสำหรับทุกคนที่ใช้งาน
· เสียงคลิกขณะยึดจับเป็นการรับรองว่ายึดได้แน่น
รหัสสินค้า |
---|
QLPCT20-07 |
QLPCT20-13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงยึดแคลมป์ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,983.76 ฿ 2,988.76 | IMAO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55 to 85 | ||
฿ 5,105.97 ฿ 2,782.75 | IMAO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 to 175 |
กำลังโหลด …
แรงยึดแคลมป์ สูงสุด(N) | 3,000 ถึง | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ แคลมป์ยึด(มิลลิเมตร) | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง