1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวนอนพร้อมกลไกล็อก (ST-H305)

CLAMPS

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวนอนพร้อมกลไกล็อก (ST-H305)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 494.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวนอน (พร้อมกลไกล็อก) ชนิดคุ้มค่า
[คุณสมบัติ]
· ราคาถูกกว่าสินค้าอื่น ๆ
· มีกลไกล็อก
[การใช้งาน]
· แคลมป์ยึดสำหรับจิ๊กประกอบ จิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม

แคลมป์ปีกนก ชนิดกด พร้อมกลไกล็อค

บอดี้หลัก: SPCC, มือจับ: โพลีไวนิลคลอไรด์, โบลท์/นัท: SUM41, แพ็ด: ยางคลอโรพรีน

ลักษณะภายนอกของ ST-H305U-L

ลักษณะภายนอกของ ST-H305U-L

Drawing ระบุขนาดของ ST-H305U-L (มีกลไกล็อก)

Drawing ระบุขนาดของ ST-H305U-L (มีกลไกล็อก)

Drawing ระบุขนาดของท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวนอน

Drawing ระบุขนาดของท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวนอน

รหัสสินค้าMH2H3dPLHWL2L3Td1P1P2
ST-H305U-LM53313.55.58593825.43026.124.51613.5
รหัสสินค้าW2L4L5L1H1H4W1W3แรงจับยึด
(kN)
น้ำหนัก
(กรัม)
ST-H305U-L4.76.317.5285789.5320.570
รหัสสินค้า
ST-H305U-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 494.19

CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน แรงขันแน่น(N) 500 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SPCC
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M5 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด SUM41 (สลักเกลียว ต์ น๊อตตัวเมีย) + ยางคลอโรพรีน (CR) แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 500 ถึง 2279
ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว ด้วย ยาง ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์ ช่วง แขน เคลื่อนย้ายได้ 93°
ช่วง ก้านโยก เคลื่อนย้ายได้ 180°

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST-H305U-L ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวนอนพร้อมกลไกล็อก (ST-H305)