(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดกดที่ราคาไม่แพง
[คุณสมบัติ]
· ราคาถูกกว่าสินค้าอื่น ๆ
· รุ่นประหยัด
[การใช้งาน]
· แคลมป์ยึดสำหรับจิ๊กประกอบ จิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม และอื่น ๆ
ตัวผลิตภัณฑ์: SPCC กริ๊ป: โพลีไวนิลคลอไรด์, สลักเกลียว/น็อต: SUM41 ลูกยาง: ยางคลอโรพรีน (CR)
ST-H206U, ST-H206HU (แรงหนีบ 0.5 kN, น้ำหนัก 40 กรัม)
ลักษณะภายนอกของ ST-H206U
ลักษณะภายนอกของ ST-H206HU
Drawing ระบุขนาดของ ST-H206HU
Drawing ระบุขนาดของ ST-H206U
Drawing ระบุขนาดของ ST-H206
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 500 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SPCC |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M5 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | SUM41 (สลักเกลียว ต์ น๊อตตัวเมีย) + ยางคลอโรพรีน (CR) | ความยาวแขน L(มิลลิเมตร) | 29 |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 500 ถึง 2279 | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว ด้วย ยาง | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง