1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน (พร้อมฟังก์ชั่นล็อก) ST-H225

CLAMPS

ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน (พร้อมฟังก์ชั่นล็อก) ST-H225
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 979.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ยึดแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือ (ST-H225)
[คุณสมบัติ]
· มีพร้อมกลไกล็อกเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคง
· รุ่นประหยัด
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นแคลมป์ยึดสำหรับจิ๊กประกอบ จิ๊กตรวจสอบ และจิ๊กเชื่อม

คุณสมบัติของแคลมป์ยึดแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ (ST-H225)

ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอนพร้อมฟังก์ชั่นล็อก ST-H225: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Outline Drawing (ST-H225)

ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอนพร้อมฟังก์ชั่นล็อก ST-H225: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด 1

ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอนพร้อมฟังก์ชั่นล็อก ST-H225: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด 2

บอดี้หลักมือจับโบลท์ นัทแพ็ดรองกด
SPCC
ชุบสังกะสี
โพลีไวนิลคลอไรด์SUM41ยางคลอโรพรีน
(CR)
รหัสสินค้าแรงจับยึด (kN)น้ำหนัก (ก.)
ST-H225U-L2.25315
รหัสสินค้า
ST-H225U-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 979.44

CLAMPS 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน แรงขันแน่น(N) 2250 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SPCC
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M8 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด SUM41 (สลักเกลียว ต์ น๊อตตัวเมีย) + ยางคลอโรพรีน (CR) แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 500 ถึง 2279
ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว ด้วย ยาง ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์ ช่วง แขน เคลื่อนย้ายได้ 88°
ช่วง ก้านโยก เคลื่อนย้ายได้ 65°

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST-H225U-L ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน (พร้อมฟังก์ชั่นล็อก) ST-H225