1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ ชิป IC สกรู

ข้อต่อ ชิป IC สกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 150.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากรูปทรงของพินปลายจึงสามารถยึดชิ้นงานได้อย่างแน่นหนา

รหัสสินค้า
PCS5X09
PCS5X13
PCS5X17
PCS5X21
PCS6X14
PCS6X18
PCS6X22
PCS6X27
PCS8X14
PCS8X18
PCS8X22
PCS8X27
PCS8X34
PCS10X18
PCS10X22
PCS10X27
PCS10X34
PCS10X42
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว M พิทช์ เกลียว ความยาว สกรู L

฿ 157.83

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 1050.88.5

฿ 150.77

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 1050.812.5

฿ 150.77

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 1050.816.5

฿ 150.77

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 1050.820.5

฿ 150.77

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 106113.5

฿ 150.77

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 106117.5

฿ 154.62

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 106121.5

฿ 154.62

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 106126.5

฿ 158.46

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 1081.2514

฿ 158.46

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 1081.2518

฿ 270.00

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 19 วัน 1081.2522

฿ 162.31

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 1081.2527

฿ 180.09

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 1081.2534

฿ 176.47

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10101.518

฿ 180.09

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10101.522

฿ 244.07

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10101.527

฿ 203.07

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10101.534

฿ 203.07

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10101.542

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ทำ เกลียว สมบูรณ์ วัสดุ S45CF ชนิดสกรู หยาบ