(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์เสริมสำหรับท็อกเกิ้ลแคลมป์ (RPP)
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งบนท็อกเกิ้ลแคลมป์
· ป้องกันความเสียหายต่อชิ้นงาน
· สกรูที่มีจำหน่ายทั่วไปสามารถใช้เป็นสกรูยึดได้
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับท็อกเกิ้ลแคลมป์
Drawing แสดงโครงร่าง (RPP)
Drawing ระบุขนาด (RPP)
รหัสสินค้า | M | Lf | D | H | D1 | D2 | H1 | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPP-M6 | M6 × 1 | 5.5 | 15 | 14.4 | 10.3 | 10.8 | 2 | 4 |
RPP-M8 | M8 × 1.25 | 9 | 19.5 | 18 | 13.5 | 15 | 2.5 | 12.3 |
RPP-M10 | M10 × 1.5 | 8 | 23 | 21 | 16 | 17 | 3 | 30 |
RPP-M12 | M12 × 1.75 | 10.8 | 25.5 | 23.7 | 18.5 | 21 | 31.2 |
แผ่นรอง | อินเสิร์ท |
---|---|
ยางไนไตรล์ (NBR) Shore A70 สีดำ | SUM22L ซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต |
สามารถใช้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับท็อกเกิ้ลแคลมป์ได้ด้วย
สกรูที่มีจำหน่ายทั่วไปสามารถใช้เป็นสกรูยึดได้
รหัสสินค้า |
---|
RPP-M6 |
RPP-M8 |
RPP-M10 |
RPP-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 361.77 ฿ 163.01 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6×1 | ||
฿ 346.92 ฿ 207.81 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8×1.25 | ||
฿ 541.43 ฿ 223.72 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10×1.5 | ||
฿ 490.20 ฿ 289.02 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12×1.75 |
กำลังโหลด …
ผลิตภัณฑ์ | แพ้ด ฝาครอบ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง