1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูนีโอพรีน CRPS

สกรูนีโอพรีน CRPS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 350.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริมสำหรับท็อกเกิ้ลแคลมป์
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันความเสียหายต่อชิ้นงาน
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับท็อกเกิ้ลแคลมป์

มีคุณสมบัติเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับท็อกเกิ้ลแคลมป์ (CRPS)

สกรูนีโอพรีน (CRPS): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่าง (CRPS)

สกรูนีโอพรีน (CRPS): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด (CRPS)

รหัสสินค้าMLDS
สูงสุด
L1โหลดสูงสุด
(N)
น้ำหนัก
(กรัม)
CRPS-M8 × 26M8 × 1.25-26L431231775019
CRPS-M8 × 46M8 × 1.25-46L6330
CRPS-M10 × 36M10 × 1.5-36L55143.5191,00025
CRPS-M10 × 61M10 × 1.5-61L8042
แผ่นรองโบลท์
ยางคลอโรพรีน (CR)
Shore A70
สีดำ
SUM24L
ชุบผิวทองแดง

ตัวอย่างการใช้งาน

สกรูนีโอพรีน (CRPS): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการใช้งาน
ใช้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับท็อกเกิ้ลแคลมป์

รหัสสินค้า
CRPS-M8X26
CRPS-M8X46
CRPS-M10X36
CRPS-M10X61
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ของ เกลียว M ความยาว

฿ 350.54

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8×1.2526

฿ 401.94

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8×1.2546

฿ 389.85

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10×1.536

฿ 444.88

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10×1.561

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ สกรู แคลมป์ยึด