(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ก้านปรับระดับโครงท่อชนิดปรับความสูงได้ ใช้ที่เท้าของโครงสร้างที่ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้าย
[คุณสมบัติ]
· มีแผ่นเพลทขนาดต่าง ๆ สำหรับส่วนที่สัมผัสกับพื้นดินจำหน่ายสำหรับใช้กับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่แตกต่างกันของตำแหน่งที่ข้อต่อเชื่อมกับท่อ
· รูหกเหลี่ยมได้รับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเข้ากับเพลาสลักเกลียว ช่วยให้สามารถติดตั้งด้วยประแจปอนด์ ได้
· บางรายการประกอบด้วยยางบนส่วนแผ่นเพลท ช่วยป้องกันความเสียหายกับพื้น
· ในบรรดายางชนิดต่าง ๆ จะมีแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตจำหน่ายด้วย
[การใช้งาน]
· สำหรับการติดตั้งในสถานที่ที่พื้นไม่เรียบแบน
รหัสสินค้า |
---|
AD32RA |
AD32RA-E |
AD32RB |
AD32RB-E |
AD32WB |
AD32WC |
AD50RAN |
AD50RAN-E |
AD50RBN |
AD50RBN-E |
AD50WA |
AD50WA-AC |
AD50WB |
AD50WB-AC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | สเปค | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 286.25 | TME ADJUSTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สีเทา | มาพร้อมยางกันกระแทก ⌀32 | - | ||
฿ 292.90 | TME ADJUSTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีดำ | มาพร้อมยางกันกระแทก ⌀32 (ป้องกันไฟฟ้าสถิต) | - | ||
฿ 374.44 | TME ADJUSTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเทา | มาพร้อมยางกันกระแทก | ø 32 × 120 | ||
฿ 381.70 | TME ADJUSTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีดำ | มาพร้อมยางกันกระแทก (ป้องกันไฟฟ้าสถิต) | ø 32 × 120 | ||
฿ 173.05 ฿ 103.93 | ADJUSTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ø 32 | - | ||
฿ 307.82 | TME ADJUSTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | - | ⌀32X120 | - | ||
฿ 338.38 | TME ADJUSTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีเทา | มาพร้อมยางกันกระแทก ⌀50 | - | ||
฿ 345.63 | TME ADJUSTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีดำ | มาพร้อมยางกันกระแทก ⌀50 (ป้องกันไฟฟ้าสถิต) | - | ||
฿ 424.55 | TME ADJUSTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเทา | มาพร้อมยางกันกระแทก | ø 50 × 123 | ||
฿ 439.07 | TME ADJUSTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีดำ | มาพร้อมยางกันกระแทก (ป้องกันไฟฟ้าสถิต) | ø 50 × 123 | ||
฿ 248.15 ฿ 69.11 | ADJUSTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ø 50 | - | ||
฿ 298.03 | TME ADJUSTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | มาพร้อมรูยึด | ø 50 × 68 | ||
฿ 280.97 | TME ADJUSTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | - | - | ø 50 × 118 | ||
฿ 309.97 | TME ADJUSTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | มาพร้อมรูยึด | ø 50 × 118 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง