1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวระบุตำแหน่งแบบยืดหยุ่น (พินเทเปอร์) CP720

ตัวระบุตำแหน่งแบบยืดหยุ่น (พินเทเปอร์) CP720
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 512.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]
· การจัดตำแหน่งแผ่นเพลท
[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำในการจัดตำแหน่งซ้ำอยู่ที่ ± 10 ไมครอน

รหัสสินค้า
CP720-16032-DELSALE
CP720-25050
CP720-38070
CP720-56095
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านติดตั้ง
(Ø)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M บังคับ บุชชิ่ง เรียว

฿ 512.85

฿ 307.81

IMAO 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016ม. 5 × 0.8CP725-16032

฿ 783.55

LOCATING PARTS 1 ชิ้น 7 วัน 1025M8×1.25CP725-25050

฿ 1,254.95

LOCATING PARTS 1 ชิ้น 7 วัน 1038M10×1.5CP725-38070

฿ 1,958.32

LOCATING PARTS 1 ชิ้น 7 วัน 1056M16×2CP725-56095

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน สกรู ยึด รูปทรงหน้าตัดด้านเข้า แบบกลม รูปทรงปลายด้านเข้า เรียว
รูปทรงด้านเข้า มีรูเกลียว รูปทรงด้านติดตั้ง แบบตรง กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการแปรรูป บำบัดความร้อน ( กระบวนการแปรรูป ไนไตรด์อ่อน)
กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่ วัสดุ เหล็กกล้า ประเภทเหล็กกล้า SCM440
ความคลาดเคลื่อนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านติดตั้ง G6