1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดล็อคตำแหน่งพลาสติกวิศวกรรม (ชนิดเดือยล็อค) (EGIP)

หมุดล็อคตำแหน่งพลาสติกวิศวกรรม (ชนิดเดือยล็อค) (EGIP)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมุดล็อคตำแหน่งชนิดเดือยล็อคทำจากพลาสติก
[คุณสมบัติ]
· บอดี้ทำจากพลาสติก ซึ่งช่วยลดน้ำหนัก
· ชนิด EGIP-SUS และ EGIW-SUS เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องป้องกันสนิม
· สามารถล็อคโน้สในตำแหน่งที่หดได้โดยการเอาด้ามจับใส่ไว้ที่ร่องบากที่ตัวเครื่องในตำแหน่ง 180 °
· เมื่อเอาด้ามจับออกจากร่อง สปริงในตัวจะกลับหัวสูบไปยังตำแหน่งเดิม
· เดือยล็อคมีให้เลือกทั้งแบบเหล็กกล้าและสแตนเลส
· ทนความร้อนได้ถึงอุณหภูมิ 130°C
[การใช้งาน]
· การจัดทำดัชนีและการวางตำแหน่ง
· สต๊อปเปอร์เสา

บอดี้ทำจากพลาสติก ซึ่งช่วยลดน้ำหนัก

ลักษณะภายนอกของ EGIP (เหล็กกล้า)

ลักษณะภายนอกของ EGIP (เหล็กกล้า)

ลักษณะภายนอกของ EGIP-SUS (SUS)

ลักษณะภายนอกของ EGIP-SUS (SUS)

ลักษณะภายนอกของ EGIP-W (เหล็กกล้า)

ลักษณะภายนอกของ EGIP-W (เหล็กกล้า)

ลักษณะภายนอกของ EGIP-W-SUS (SUS)

ลักษณะภายนอกของ EGIP-W-SUS (SUS)

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาดของ EGIP, EGIP-SUS (ไม่มีนัท)

Drawing ระบุขนาดของ EGIP, EGIP-SUS (ไม่มีนัท)

Drawing ระบุขนาดของ EGIP-W, EGIP-W-SUS (มีนัท)

Drawing ระบุขนาดของ EGIP-W, EGIP-W-SUS (มีนัท)

ขนาดd
(-0.1-0.15)
SML1DLW1RBWTโหลด (N)
ต่ำสุดถึงสูงสุด
EGIP EGIP-SUS1268M12 × 1.52615.5511426.55.51989 ถึง 35
EGIP-W EGIP-W-SUS16810M16 × 1.53020.5611932.57241010 ถึง 40
เหล็กกล้าSUS
ไม่มีนัทมีนัทไม่มีนัทมีนัท
รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)
EGIP1220EGIP12W25EGIP12-SUS20EGIP12W-SUS25
EGIP1626EGIP16W31EGIP16-SUS26EGIP16W-SUS31

วัสดุ

ชนิดบอดี้หลักมือจับน็อตล็อคคอยล์สปริงส่วนปลาย
EGIPโพลีเอไมด์
(ใยแก้วแบบเสริมแรง)
สีดำ
โพลีเอไมด์
(ใยแก้วแบบเสริมแรง)
ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ
โพลีเอไมด์
(ใยแก้วแบบเสริมแรง)
SUS302SUM24L
การรมดำ Black Oxide
HRC30 ถึง 50
EGIP-W
EGIP-SUSSUS303
EGIPW-SUS
รหัสสินค้า
EGIP12
EGIP12-SUS
EGIP12W
EGIP12W-SUS
EGIP16
EGIP16-SUS
EGIP16W
EGIP16W-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเพลา OD
(มิลลิเมตร)
d
(Ø)
S
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนปลาย การชุบแข็งส่วนปลาย น๊อตตัวเมีย

฿ 334.92

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10126851[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัวไม่มี

฿ 500.33

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10126851[สเตนเลส] สเตนเลสไม่ไม่มี

฿ 364.55

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 10126851[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัวมี

฿ 100.00

IMAO 1 ชิ้น ขอราคา 10126851[สเตนเลส] สเตนเลสไม่มี

฿ 394.79

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 101681061[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัวไม่มี

฿ 634.86

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 101681061[สเตนเลส] สเตนเลสไม่ไม่มี

฿ 454.65

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 101681061[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัวมี

฿ 694.72

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 101681061[สเตนเลส] สเตนเลสไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้านโยก กลไก ล็อค ล็อค โนส วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์ ความยาวโดยรวม มาตรฐาน สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน
กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย ไม่ ลูกบิด (หรือก้านโยก) ปฏิบัติงาน การมี กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่