(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
MISUMI นำเสนอผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมที่ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเลือกสรรผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตในเอเชียที่เติบโตอย่างน่าทึ่ง โปรดเลือกรายการตามสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ บริษัท TMEH เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลชั้นนำในประเทศมาเลเซีย หลังจากก่อตั้งในปี 2002 บริษัทได้ขยายการลงทุนไปทั่วโลกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการจัดตั้งบริษัทญี่ปุ่นที่แยกต่างหากเพื่อตระหนักถึงผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง
รหัสสินค้า |
---|
FC-R01 |
FS-R02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | ขนาด ท่อเหล็ก บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61.38 | TME CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | L=20mm | เฉพาะสำหรับท่อ ABS | ||
฿ 140.96 ฿ 64.25 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | L=42mm | เฉพาะสำหรับ ท่อ SUH/ECO |
กำลังโหลด …
ชนิด | หมากฝรั่งใช้สำหรับเสียบ ลูกล้อ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง