1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อพลาสติกGAP-29B

ข้อต่อพลาสติกGAP-29B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนตรงกลางของ ข้อต่อพลาสติก ชนิดผ่านที่มีปลายทั้งสองด้าน เสริมแรง
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อพลาสติก ที่สามารถใช้สร้างระบบชั้นวาง ท่อเหล็ก น้ำหนักเบา
·เชื่อมโดยใช้ สารทำปฏิกริยา เชื่อม TK-100S โดย เฉพาะด้าน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การ เชื่อมต่อ ทรงตัว T ปลอดภัยลงท่อตรงกลางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบ ระบบ ชั้นวาง ท่อเหล็ก

รหัสสินค้า
GAP-29B-IV
GAP-29B-K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ สี

฿ 93.59

TME JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10[เรซิ่น] พลาสติกงาช้าง

฿ 216.02

TME JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10[เรซิ่น] ยาง นุ่ม ( ยางสังเคราะห์ MRB)[สีน้ำเงิน] น้ำเงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สไตล์ปลั๊ก ชนิด ข้อต่อพลาสติก ประเภทข้อต่อ กลาง
บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) 28 ประเภทข้อต่อส่วนกลาง ประเภท T (ทะลุผ่าน 1 ทิศทาง)