1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซต ข้อต่อโลหะ GA-14S

เซต ข้อต่อโลหะ GA-14S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 515.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมของ MISUMI นำเสนอตามความต้องการของลูกค้า ที่เลือกสรรผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชียที่เติบโตโดดเด่น อย่างรอบคอบ โปรดเลือกรายการ ตามการใช้งานต่างๆ ของผู้ใช้ บริษัท TMEH เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลชั้นนำในประเทศมาเลเซีย หลังจากการก่อตั้งในปี 2002 บริษัทได้ขยายส่วนแบ่งจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปทั่วโลก นิติบุคคลญี่ปุ่นที่แยกต่างหาก ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรับทราบผู้ผลิตญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง

รหัสสินค้า
GA-14S-BK
GA-14S-NI
GA-14S-PI
GA-14S-WZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการชุบผิว สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน สี

฿ 515.83

TME JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 5 วัน 10[กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition] Electrodeposition แปรงทาสี อบ-[สีดำ] สีดำ

฿ 544.86

TME JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10ชุบผิวนิกเกิลป้องกันไฟฟ้าสถิตเงิน

฿ 540.02

TME JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10การพ่น การเคลือบผิว อบ-งาช้าง

฿ 515.83

TME JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10ชุบผิวโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ป้องกันไฟฟ้าสถิตเงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ประเภทยึดด้วยสกรู ชนิด ข้อต่อโลหะ ประเภทข้อต่อ กลาง
วัสดุ SPCC (แผ่นเหล็กรีดเย็น) บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) 28 ประเภทข้อต่อส่วนกลาง มุม (ทั้งสองด้าน)