1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เช็ควาล์วไพล็อตแบบวางซ้อน

เช็ควาล์วไพล็อตแบบวางซ้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,740.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ กระบอกสูบไฮดรอลิก ลิกหล่นเนื่องจากน้ำหนักของมันเอง
· สามารถใช้โดยการวาง โซลินอยด์วาล์ว ซ้อนกัน
· สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ISO (ISO4401)

รหัสสินค้า
MCVP-3-A-N-22
MCVP-3-B-N-22
MCVP-3-D-N-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด

฿ 3,740.98

ACCUMULATOR 1 ชิ้น 11 วัน รูปทรง

฿ 3,740.98

ACCUMULATOR 1 ชิ้น 11 วัน การเคลือบเลเยอร์ รูปทรง B

฿ 4,055.43

ACCUMULATOR 1 ชิ้น 8 วัน เคลือบชั้น รูปทรง D

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 25 การไหลสูงสุด(ℓ / นาที) 50 ช่วงอุณหภูมิ น้ำมัน ใช้งาน(℃) -20:: 70
ชนิดการติดตั้ง โอริง