1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์โวไดรเวอร์ AC ซีรีส์ G5 [รุ่นอินพุต AC 200V]

OMRON MOTOR

เซอร์โวไดรเวอร์ AC ซีรีส์ G5 [รุ่นอินพุต AC 200V]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93,676.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ควบคุม การเคลื่อนไหวที่แม่นยำในตระกูลเซอร์โวไดรฟ์ขนาดกะทัดรัด EtherCAT และความปลอดภัย แบบฝัง
[คุณสมบัติ]
· รุ่นไดรฟ์เซอร์โวไดรฟ์ EtherCAT, ML-II และ อนาล็อก/พัลส์
· ความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO13849-1 PL-d
· เครื่องวัดความถี่ ตอบสนองสูง 2 kHz
· มี ความละเอียด สูงโดย เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส 20 บิต
· การเขียนโปรแกรมไดรฟ์: ฟังก์ชั่นตัวสร้างดัชนีแบบฝังในรุ่นอะนาล็อก/พัลส์
· อินพุต เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ภายนอกสำหรับวงปิดแบบเต็ม
· ปรับอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
· อัลกอริธึมการปรับแต่งขั้นสูง (ฟังก์ชั่ ฟังก์ชั่น กันสั่นสะเทือน , การป้อน แรงบิด , ผู้สังเกตการณ์การรบกวน)

รหัสสินค้า
R88D-KT02L SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 93,676.00

฿ 47,784.13

OMRON MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย ชุดขับมอเตอร์ สเปค แรงดันไฟฟ้า ประเภท AC100 พาวเวอร์ซัพพลาย 1 เฟส
เอาต์พุต(W) 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R88D-KT02L ในชุด เซอร์โวไดรเวอร์ AC ซีรีส์ G5 [รุ่นอินพุต AC 200V]