(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวควบคุมอุณหภูมิซีรีส์ Thermac NEO เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้การยอมรับว่าขายดีที่สุดตั้งแต่การเลือกรุ่นไปจนถึงการใช้งานและงานซ่อมบำรุง
มีทั้งรุ่นประสิทธิภาพสูงที่ตอบสนองกับความเร็วสูง วัดอุณหภูมิแม่นยำขึ้น และมีการควบคุมกระบวนการ และรุ่นโปรแกรมที่รองรับแอปพลิเคชั่นได้กว้างกว่าเดิม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท เอาต์พุต | จำนวนจุด อุปกรณ์ควบคุม | วิธีการตั้งค่า | ฟังก์ชั่น การตรวจจับความล้มเหลว | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 1 | เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 2 | อินพุตเหตุการณ์ (จุด) | เครื่องทำความร้อน เหนื่อยหน่าย / SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) ขัดข้อง / เครื่องทำความร้อน ตรวจจับกระแสเกิน ฟังก์ชั่น | สเปค | ระบบสื่อสาร | การส่ง เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,601.00 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 5 วัน | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ / ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) / กระแสไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า เชิงเส้น | 2 | ป้อน กุญแจ / อินพุต RSP | เครื่องทำความร้อน แตก / เครื่องทำความร้อน มากกว่า กระแสไฟฟ้า / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | ระบบยูนิตเอาท์พุต | ระบบยูนิตเอาท์พุต | 4 | ตรวจจับฮีทเตอร์แบบเฟสเดียวหรือสามเฟส | รุ่นโปรแกรม 96×96 มม. | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 20,765.00 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 6 วัน | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ / ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) / กระแสไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า เชิงเส้น | 2 | ป้อน กุญแจ / อินพุต RSP | เครื่องทำความร้อน แตก / เครื่องทำความร้อน มากกว่า กระแสไฟฟ้า / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | ระบบยูนิตเอาท์พุต | ระบบยูนิตเอาท์พุต | 2 | ตรวจจับฮีทเตอร์แบบเฟสเดียวหรือสามเฟส | รุ่นโปรแกรม 96×96 มม. | ไม่มี | 1 | ||
฿ 14,012.00 ฿ 11,201.19 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 5 วัน | กระแสไฟฟ้า | 1 | ป้อน กุญแจ | ไม่ | 100 ถึง 240 V AC | ปริมาณกระแสไฟ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×48 มม. | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 14,886.00 ฿ 11,898.38 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 5 วัน | กระแสไฟฟ้า | 1 | ป้อน กุญแจ | ไม่ | 100 ถึง 240 V AC | ปริมาณกระแสไฟ | ไม่มี | 2 | ไม่มี | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×48 มม. | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 33,075.00 ฿ 23,347.64 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 45 วัน | กระแสไฟฟ้า | 1 | ป้อน กุญแจ | ไม่ | 100 ถึง 240 V AC | ปริมาณกระแสไฟ | ไม่มี | 2 | ไม่มี | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×48 มม. | ไม่มี | 1 | ||
฿ 16,632.00 ฿ 13,297.28 | COLTROLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | กระแสไฟฟ้า | 1 | ป้อน กุญแจ | ไม่ | 24 VAC/DC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้าลิเนียร์ | ไม่มี | 2 | ไม่มี | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×48 มม. | ไม่มี | 1 | ||
฿ 12,266.00 ฿ 9,804.21 | OMRON TEMPERATURE CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 1 | ป้อน กุญแจ | ไม่ | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×48 มม. | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 14,886.00 ฿ 11,898.38 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 1 | ป้อน กุญแจ | ไม่ | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | 2 | ไม่มี | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×48 มม. | ไม่มี | 1 | ||
฿ 16,632.00 ฿ 13,297.28 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 1 | ป้อน กุญแจ | เครื่องทำความร้อน แตก / เครื่องทำความร้อน มากกว่า กระแสไฟฟ้า / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | ไม่มี | ตรวจจับฮีทเตอร์แบบเฟสเดียว | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×48 มม. | RS-232C, CompoWay/F | ไม่มี | ||
฿ 16,632.00 ฿ 13,297.28 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 1 | ป้อน กุญแจ | เครื่องทำความร้อน แตก / เครื่องทำความร้อน มากกว่า กระแสไฟฟ้า / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | ไม่มี | ตรวจจับฮีทเตอร์แบบเฟสเดียว | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×48 มม. | RS-485, CompoWay/F | ไม่มี | ||
฿ 13,430.00 ฿ 10,734.60 | OMRON TEMPERATURE CONTROLLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 1 | ป้อน กุญแจ | เครื่องทำความร้อน แตก / เครื่องทำความร้อน มากกว่า กระแสไฟฟ้า / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | 2 | ตรวจจับฮีทเตอร์แบบเฟสเดียว | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×48 มม. | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 13,430.00 ฿ 10,734.60 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 1 | ป้อน กุญแจ | เครื่องทำความร้อน แตก / เครื่องทำความร้อน มากกว่า กระแสไฟฟ้า / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 24 VAC/DC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | 2 | ตรวจจับฮีทเตอร์แบบเฟสเดียว | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×48 มม. | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 16,923.00 ฿ 11,937.48 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 1 | ป้อน กุญแจ | เครื่องทำความร้อน แตก / เครื่องทำความร้อน มากกว่า กระแสไฟฟ้า / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | ไม่มี | ตรวจจับฮีทเตอร์แบบเฟสเดียวหรือสามเฟส | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×48 มม. | RS-485, CompoWay/F | ไม่มี | ||
฿ 13,721.00 ฿ 7,495.78 | OMRON TEMPERATURE CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 2 | ป้อน กุญแจ | ไม่ | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | 2 | ไม่มี | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×48 มม. | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 15,177.00 ฿ 12,132.49 | COLTROLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 2 | ป้อน กุญแจ | ไม่ | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | ไม่มี | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×48 มม. | ไม่มี | 1 | ||
฿ 12,266.00 ฿ 9,804.21 | OMRON TEMPERATURE CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ | 1 | ป้อน กุญแจ | ไม่ | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตกล่องรีเลย์ | ไม่มี | 2 | ไม่มี | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×48 มม. | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 30,800.00 ฿ 21,741.72 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 45 วัน | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ | 1 | ป้อน กุญแจ | ไม่ | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตกล่องรีเลย์ | ไม่มี | 2 | ไม่มี | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×48 มม. | ไม่มี | 1 | ||
฿ 14,886.00 ฿ 11,898.38 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 5 วัน | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ | 1 | ป้อน กุญแจ | ไม่ | 24 VAC/DC | เอาท์พุตกล่องรีเลย์ | ไม่มี | 2 | ไม่มี | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×48 มม. | ไม่มี | 1 | ||
฿ 12,266.00 ฿ 9,804.21 | COLTROLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ | 1 | ป้อน กุญแจ | ไม่ | 24 VAC/DC | เอาท์พุตกล่องรีเลย์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×48 มม. | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 16,632.00 ฿ 13,297.28 | OMRON TEMPERATURE CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ | 1 | ป้อน กุญแจ | เครื่องทำความร้อน แตก / เครื่องทำความร้อน มากกว่า กระแสไฟฟ้า / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตกล่องรีเลย์ | ไม่มี | ไม่มี | ตรวจจับฮีทเตอร์แบบเฟสเดียว | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×48 มม. | RS-232C, CompoWay/F | ไม่มี | ||
฿ 13,430.00 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 2 | ป้อน กุญแจ | เครื่องทำความร้อน แตก / เครื่องทำความร้อน มากกว่า กระแสไฟฟ้า / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | ตรวจจับฮีทเตอร์แบบเฟสเดียว | รุ่นโปรแกรม 48×48 มม. | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 16,923.00 ฿ 11,937.48 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 5 วัน | แรงดันไฟฟ้า เชิงเส้น | 1 | ป้อน กุญแจ | ไม่ | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้าลิเนียร์ | ไม่มี | 2 | ไม่มี | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×48 มม. | ไม่มี | 1 | ||
฿ 14,350.00 ฿ 11,459.91 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 6 วัน | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ / ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) / กระแสไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า เชิงเส้น | 2 | ป้อน กุญแจ / อินพุต RSP | เครื่องทำความร้อน แตก / เครื่องทำความร้อน มากกว่า กระแสไฟฟ้า / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | ระบบยูนิตเอาท์พุต | ระบบยูนิตเอาท์พุต | 2 | ตรวจจับฮีทเตอร์แบบเฟสเดียว | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×96 มม. | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 18,425.00 ฿ 12,989.63 | COLTROLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ / ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) / กระแสไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า เชิงเส้น | 2 | ป้อน กุญแจ / อินพุต RSP | เครื่องทำความร้อน แตก / เครื่องทำความร้อน มากกว่า กระแสไฟฟ้า / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | ระบบยูนิตเอาท์พุต | ระบบยูนิตเอาท์พุต | 2 | ตรวจจับฮีทเตอร์แบบเฟสเดียวหรือสามเฟส | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×96 มม. | RS-422, CompoWay/F | ไม่มี | ||
฿ 18,425.00 ฿ 12,989.63 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 6 วัน | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ / ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) / กระแสไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า เชิงเส้น | 2 | ป้อน กุญแจ / อินพุต RSP | เครื่องทำความร้อน แตก / เครื่องทำความร้อน มากกว่า กระแสไฟฟ้า / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | ระบบยูนิตเอาท์พุต | ระบบยูนิตเอาท์พุต | 2 | ตรวจจับฮีทเตอร์แบบเฟสเดียวหรือสามเฟส | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×96 มม. | RS-485, CompoWay/F | ไม่มี | ||
฿ 16,679.00 ฿ 13,323.19 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 6 วัน | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ / ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) / กระแสไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า เชิงเส้น | 2 | ป้อน กุญแจ / อินพุต RSP | เครื่องทำความร้อน แตก / เครื่องทำความร้อน มากกว่า กระแสไฟฟ้า / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | ระบบยูนิตเอาท์พุต | ระบบยูนิตเอาท์พุต | 2 | ตรวจจับฮีทเตอร์แบบเฟสเดียวหรือสามเฟส | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×96 มม. | ไม่มี | 1 | ||
฿ 18,425.00 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 6 วัน | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ / ตำแหน่ง ตามสัดส่วน | 2 | ป้อน กุญแจ / อินพุต RSP | ไม่ | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตกล่องรีเลย์ตำแหน่ง-สัดส่วน | เอาท์พุตกล่องรีเลย์ตำแหน่ง-สัดส่วน | 4 | ไม่มี | รุ่นประสิทธิภาพสูง 48×96 มม. | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 14,350.00 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 6 วัน | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ / ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) / กระแสไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า เชิงเส้น | 2 | ป้อน กุญแจ / อินพุต RSP | เครื่องทำความร้อน แตก / เครื่องทำความร้อน มากกว่า กระแสไฟฟ้า / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | ระบบยูนิตเอาท์พุต | ระบบยูนิตเอาท์พุต | 2 | ตรวจจับฮีทเตอร์แบบเฟสเดียว | รุ่นโปรแกรม 48×96 มม. | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการป้อนข้อมูล | เทอร์โมคัปเปิล / ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม / แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | วิธีการควบคุม | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด / อุปกรณ์ควบคุม PID พร้อมการจูนอัตโนมัติ | จำนวนจุดอินพุต(ชิ้น) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
สี เคส | สีดำ | จุด เอาต์พุต เสริม | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง