(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุ: ซิงค์ดายคาส
· ความยาว A (มม.): 29
· ความยาว B (มม.): 22
· ความยาว C (มม.): 18
· ความยาว D (มม.): 3.5
· ความยาว E (มม.): 19.7
· ขนาดส่วนหัว (มม.): W55 × H120 × D30
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | วัสดุ | Zinc Die-Casting | ความยาว A(มิลลิเมตร) | 29 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว B(มิลลิเมตร) | 22 | ความยาว c(มิลลิเมตร) | 18 | ความยาว D(มิลลิเมตร) | 3.5 |
ความยาว E(มิลลิเมตร) | 19.7 | มิติ ส่วนหัว(มิลลิเมตร) | W55×H120×D30 | ชื่อชิ้นส่วน | แคมล็อค 7150 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G-163 ในชุด แคมล็อค 7150
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง