(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุบอดี้ - ทองเหลือง / วัสดุของสเก็น - SUS304
รหัสสินค้า |
---|
G-263 |
G-266 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางแขวน (φมม) | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | มิติ ส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ชื่อชิ้นส่วน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 847.35 | LOCKS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | 30 | 52 | 29.0 | 23 | 25.6 | 4.8 | 13.0 | W99×H120×D17 | แม่กุญแจชนิด Dimple 30 มม. หมายเลขกุญแจเดียวกัน 2 ชิ้น | ||
฿ 1,788.69 | LOCKS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 63 | 33 | 30 | 34.8 | 6.4 | 14.7 | W107×H120×D34 | แม่กุญแจชนิด Dimple 40 มม. หมายเลขกุญแจเดียวกัน 3 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ประเภท | แม่กุญแจ | วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง | วัสดุ แขวน | SUS304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง