(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุบอดี้ - ทองเหลือง / วัสดุของสเก็น - SUS304
ประเภท | แม่กุญแจ | วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง | วัสดุ แขวน | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 30 | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 52 | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 29.0 |
ขนาด D(มิลลิเมตร) | 23 | ขนาด E(มิลลิเมตร) | 25.6 | เส้นผ่าศูนย์กลางแขวน(φมม) | 4.8 |
ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 13.0 | มิติ ส่วนหัว(มิลลิเมตร) | W55×H120×D17 | ชื่อชิ้นส่วน | แม่กุญแจชนิด Dimple 30 มม. แบบกำหนดหมายเลขกุญแจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง