1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทรงตัว L

ทรงตัว L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 110,093.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้งานได้โดยปรับง่ายเหมาะสำหรับชิ้นงานบาง ๆ(1)การออกแบบ รางเรียบง่าย (2) การจ่ายที่ราบรื่นและความเร็วสูง

รหัสสินค้า
K-L201
K-L202
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)

฿ 127,925.00

NTN 1 ชิ้น 14 วัน 101001

฿ 110,093.50

NTN 1 ชิ้น 21 วัน 102000.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวสูงสุดของราง(มิลลิเมตร) 600 ราง มวล สูงสุด(กิโลกรัม) 5.0: (50 เฮิร์ต) 4.0: (60 เฮิร์ต) ตัวควบคุม ใช้งานได้ K-EGA57 K-ECG25
สปริง แผ่นเพลท บังคับ K-PLS2-67 × 15 มุม สปริง(θ°) 0 เครื่องวัดความถี่ ของการสั่นสะเทือน(เฮิร์ตซ์) 90 ถึง 130
โหมด ขับขี่ คลื่นเต็ม