(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีจากสินค้าของผู้ผลิตในเอเชีย และนำเสนอตามความต้องการของลูกค้า โปรดเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณ FSBEARING ผลิตโดยผู้ผลิตรายใหญ่จากประเทศจีนที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าเกี่ยวกับตลับลูกปืน นับตั้งแต่ก่อตั้งใน ค.ศ. 1988 บริษัทได้ทำการลงทุนเชิงรุกและวิจัยพัฒนา และขณะนี้กำลังส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งในยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย โดยได้รับการชื่นชมว่ามีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ
รหัสสินค้า |
---|
SBPP202 |
SBPP203 |
SBPP204 |
SBPP205 |
SBPP206 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 222.35 | FSZ BEARINGUNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 22.2 | ||
฿ 204.30 | FSZ BEARINGUNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 17 | 22.2 | ||
฿ 213.28 | FSZ BEARINGUNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 25.4 | ||
฿ 231.44 | FSZ BEARINGUNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 28.6 | ||
฿ 325.15 | FSZ BEARINGUNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 33.3 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | แผ่นเหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | กระบอก รู ปลอกสวม ประหลาด | ประเภทของบล็อกหมอน | น้ำหนักเบา | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง