1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การหมุนของสลักพิณ (แบบอยู่กับที่)【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

HINGES

การหมุนของสลักพิณ (แบบอยู่กับที่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 68.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ข้อมูลผลิตภัณฑ์]
· <รายการทั่วไป>
· ตัวเรือน : ชนิดพิเศษ
· สภาพแวดล้อมการใช้งาน : มาตรฐาน
· วัสดุตัวเรือน : เรซิ่น (สีน้ำตาล)
· ฟังก์ชันเพิ่มเติม : ไม่มี
· วิธีการติดตั้ง: อื่นๆ
· จำนวน : 2 ชิ้น
· ขนาดส่วนหัว (mm): W55 × H120 × D17

รหัสสินค้า
Z-972
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 68.58

HINGES 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปแบบพิเศษ ความยาว(มิลลิเมตร) 25 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น (สีน้ำตาล) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 8 ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
วิธีการติดตั้ง อื่น ๆ ปริมาณ 2 ชิ้น มิติ ส่วนหัว(มิลลิเมตร) W55×H120×D17