1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึดบานพับ【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เหล็กยึดบานพับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 186.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ข้อมูลผลิตภัณฑ์]
· <รายการทั่วไป>
· ประเภทตัวเรือน : บานพับแบบถอดได้
· บานพับสลัก แบบถอดได้ : ชนิด Draw cut
· การใช้งาน : มาตรฐาน
· ฟังก์ชันเพิ่มเติม : ไม่มี
· ภาพสะท้อน: ขวาและซ้าย
· วิธีการติดตั้ง : ล็อคสกรู
· ประเภทรูสกรูติดตั้ง : ดอกสว่านเคาน์เตอร์ซิงค์
· ความหนาของแผ่นเพลท (mm) : 1
· จำนวน : 2 ชิ้น
· ขนาดส่วนหัว (mm): W55 × H120 × D17

รหัสสินค้า
P-705
PY706
PY708
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 186.98

DETACHABLE HINGES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 50[เหล็กกล้า] เหล็ก40

฿ 208.99

DETACHABLE HINGES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 60[เหล็กกล้า] เหล็ก42

฿ 407.77

DETACHABLE HINGES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 60[สเตนเลส] สแตนเลส42

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบบถอดได้ ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ แบบหล่อ แรงดึง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ย้อนกลับ ชุดซ้ายและขวา วิธีการติดตั้ง สกรู
ประเภทรู สกรูติดตั้ง ปาด ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 1 ปริมาณ 2 ชิ้น
มิติ ส่วนหัว(มิลลิเมตร) W55×H120×D17