1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Angled-Kun / ช่อง-Kun ฉากยึดทรงตัว L (สเตนเลส)

Angled-Kun / ช่อง-Kun ฉากยึดทรงตัว L (สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 941.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·นี่คือ ฉากยึดทรงตัว L สำหรับท่อแนวนอน

รหัสสินค้า
SNB-1
SNB-2
SNB-3
SNB-4
SNB-5
SNB-21
SNB-22
SNB-32
SNB-43
SNB-53
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
มิติ H
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 941.34

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 150150รูปทรง L40

฿ 1,121.95

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 200150รูปทรง L40

฿ 1,193.31

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 300200รูปทรง L40

฿ 1,563.39

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 400250รูปทรง L40

฿ 1,847.60

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 500300รูปทรง L40

฿ 1,698.24

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 200150รูปทรง L50

฿ 2,031.43

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 200200รูปทรง L50

฿ 2,400.90

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 300200รูปทรง L50

฿ 2,974.76

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 400300รูปทรง L50

฿ 3,214.83

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 500300รูปทรง L50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่