1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Angled-Kun เหล็กยึด ข้อต่อ ( ชุบไบร์ทโครเมี่ยม)

Angled-Kun เหล็กยึด ข้อต่อ ( ชุบไบร์ทโครเมี่ยม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 396.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์ข้อต่อเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับมุมอิสระ L40 (3.2 × 40 × 40)
· ฐานรอง/แผ่นรอง เครื่องจักร และขา ฉากยึด สามารถประกอบได้โดยใช้ มุม ว่างและอุปกรณ์ข้อ ข้อต่อ ต่างๆ
·อุปกรณ์ข้อต่อชุบโครเมตสดใสชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนและสแตนเลส

รหัสสินค้า
N-501542-NO1
N-501542-NO2
N-501542-NO3-L
N-501542-NO3-R
N-501542-NO4
N-501542-NO5
N-501542-NO6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 417.48

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 10 วัน 100 × 100มุมหมายเลข 1

฿ 396.92

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 10 วัน 100 × 100ผ่านมุมหมายเลข 2

฿ 403.57

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 11 × 25สต๊อปเปอร์ ด้านซ้ายหมายเลข 3

฿ 403.57

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 10 วัน 70สต๊อปเปอร์ ด้านขวาหมายเลข 3

฿ 566.84

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 10 วัน 181สามทิศทางผ่านมุมหมายเลข 4

฿ 581.35

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 10 วัน 115สี่ทิศทางผ่านมุมหมายเลข 5

฿ 417.48

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 10 วัน 95Xφ12ฐานหมายเลข 6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ชุบไบร์ทโครเมี่ยม