(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มองเห็นได้ง่าย
· ระบุขนาดท่อที่ใช้ได้ทั้งหมดไว้ชัดเจน หมดปัญหาที่เกี่ยวกับระบบการใช้ตัวเลขแบบเดิม
· ใช้งานได้ดีเยี่ยม
· มีเครื่องหมายตรงกลาง (ลูกศร 4 ทิศทาง) เพื่อให้ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำตรงตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายเอาไว้
· ใช้งานง่าย นำไปรัดท่อได้ง่าย ให้ความยืดหยุ่นและแข็งแรง
· แคลมป์ยึดท่อขาคู่เรซิ่นที่ช่วยให้งานเดินท่อเป็นเรื่องง่ายโดยเพิ่มความหนาของแคลมป์รัดท่อ
· แคลมป์ยึดท่อขาคู่ที่ให้ความเป็นฉนวนดีเยี่ยม ป้องกันรอยขีดข่วน และทนต่อการกัดกร่อน
รหัสสินค้า |
---|
PC15 |
PC20 |
PC25 |
PC32 |
PC40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ รองรับการใช้งาน ของท่อ (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37.18 | NEI PIPE SUPPORT | 10 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 25.7 | 51 | 69 | ||
฿ 40.00 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 31.2 | 60 | 80 | |
฿ 57.15 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 37.6 | 65 | 90 | |
฿ 73.34 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 46.3 | 75 | 100 | |
฿ 103.81 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 50 ถึงน้อยกว่า 60 | 52.2 | 75 | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงอาน | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก ไวนิล คลอไรด์ | วัสดุ | PP (โพลีโพรพีลีน) |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง