1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์รัดท่อแนวตั้ง / ขายึด, แคลมป์แนวตั้งหุ้มฉนวนกันการสั่นสะเทือน พร้อม BN (Bolt Nut)

NEI PIPE SUPPORT

แคลมป์รัดท่อแนวตั้ง / ขายึด, แคลมป์แนวตั้งหุ้มฉนวนกันการสั่นสะเทือน พร้อม BN (Bolt Nut)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 248.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แคลมป์แนวตั้งบุยางที่ทนต่อการสั่นสะเทือน สำหรับใช้กับท่อ SGP
· อุปกรณ์รองรับท่อที่ทนต่อการสั่นสะเทือน บุยางสังเคราะห์หนา 10 มม. ซึ่งถูกต้องตามมาตรฐานงานสาธารณะ

รหัสสินค้า
N-010298-32A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 248.58

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แถบแนวตั้ง ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD(มิลลิเมตร) 40 ถึงน้อยกว่า 50 วัสดุ เหล็กกล้า
ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ขนาดเกลียว 32A
เส้นผ่าศูนย์กลาง รองรับการใช้งาน ของท่อ (A)(มิลลิเมตร) 42.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N-010298-32A ในชุด แคลมป์รัดท่อแนวตั้ง / ขายึด, แคลมป์แนวตั้งหุ้มฉนวนกันการสั่นสะเทือน พร้อม BN (Bolt Nut)