(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์แนวตั้งบุยางที่ทนต่อการสั่นสะเทือนสำหรับใช้กับท่อ SGP
· อุปกรณ์รองรับท่อที่ทนต่อการสั่นสะเทือน บุยางสังเคราะห์หนา 3 มม. ซึ่งถูกต้องตามมาตรฐานงานสาธารณะ
รหัสสินค้า |
---|
N-013272-15A |
N-013272-20A |
N-013272-25A |
N-013272-32A |
N-013272-40A |
N-013272-50A |
N-013272-65A |
N-013272-80A |
N-013272-100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง รองรับการใช้งาน ของท่อ (A) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 146.18 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 15A | 21.7 | ||
฿ 149.20 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 20A | 27.2 | ||
฿ 151.62 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 25A | 34.0 | ||
฿ 232.39 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 32A | 42.7 | ||
฿ 253.34 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 40A | 48.6 | ||
฿ 263.81 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 50A | 60.5 | ||
฿ 294.29 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | 65A | 76.3 | ||
฿ 323.81 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | 80A | 89.1 | ||
฿ 379.38 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 100A | 114.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แถบแนวตั้ง | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง