(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แถบยืนประกอบสำหรับ ท่อสเตนเลส (ผนังหนา) (สามารถใช้ร่วมกันระหว่าง VP40A ถึง VP300A)
· สามารถใช้กับท่อ SGP ได้ด้วย (ต้องมีการป้องกันการกัดกร่อน)
รหัสสินค้า |
---|
N-010212-25A |
N-010212-32A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง รองรับการใช้งาน ของท่อ (A) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 273.41 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 25A | 34.0 | ||
฿ 283.37 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 32A | 42.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แถบแนวตั้ง | วัสดุ | SUS304 | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง