1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดท่อแบบแขวน, ขารูปตัว T เกลียวใน

NEI PIPE SUPPORT

ตัวยึดท่อแบบแขวน, ขารูปตัว T เกลียวใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 55.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง การเชื่อมต่อสายไฟ ฟิตติ้ง สลักเกลียว ลท์ กันกระเทือน · ทำจาก เหล็กกล้า ( การขัดเงา เคลือบ สังกะสีด้วยไฟฟ้า )

รหัสสินค้า
N-080403-3/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 55.24

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แขวนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวง วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี
ขนาด 3/8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N-080403-3/8 ในชุด ตัวยึดท่อแบบแขวน, ขารูปตัว T เกลียวใน