(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ไพพ์แฮงเกอร์แบบป้องกันการสั่นสะเทือน พร้อมยางสำหรับใช้กับท่อ SGP
· รองรับฟิตติ้งที่ป้องกันการสั่นสะเทือน ติดยางสังเคราะห์หนาได้ถึง 10 มม. ถูกต้องตามมาตรฐานงานสาธารณะ
รหัสสินค้า |
---|
N-012172-15A |
N-012172-20A |
N-012172-25A |
N-012172-32A |
N-012172-40A |
N-012172-50A |
N-012172-65A |
N-012172-80A |
N-012172-100A |
N-012172-125A |
N-012172-150A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD สายยาง หลักที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้ (A) (มิลลิเมตร) | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 346.60 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 15A | 21.7 | บรรจุในถุง | ||
฿ 368.86 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 20A | 27.2 | บรรจุในถุง | ||
฿ 433.34 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 25A | 34 | บรรจุในถุง | ||
฿ 372.52 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 32A | 42.7 | บรรจุในถุง | ||
฿ 388.13 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 40A | 48.6 | บรรจุในถุง | ||
฿ 418.75 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 50A | 60.5 | บรรจุในถุง | ||
฿ 1,719.00 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | 65A | 76.3 | บรรจุในถุง | ||
฿ 1,891.00 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | 80A | 89.1 | บรรจุในถุง | ||
฿ 2,053.00 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 100A | 114.3 | บรรจุในถุง | ||
฿ 2,949.00 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 125A | 139.8 | - | ||
฿ 3,096.00 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 150A | 165.2 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงแขวน | วัสดุ | SUS304 | ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง