1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อคู่ แบบมีสลักเกลียว

CASTERS

ลูกล้อคู่ แบบมีสลักเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 188.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ข้อมูลผลิตภัณฑ์]
· ประเภทลูกล้อ : ชนิดมีเกลียว
· สต๊อปเปอร์ : ไม่มี
· ลักษณะเฉพาะของล้อ : ไม่มี
· วัสดุหลัก : เหล็ก

รหัสสินค้า
00017401
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 188.58

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ ความสูงในการติดตั้ง B(มิลลิเมตร) 39 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) ถึง 35.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ไนล่อน 6 ลักษณะ ล้อ ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็ก ขนาดเกลียว M6 เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ A หรือเส้นผ่านศูนย์กลางก(Ø) 30
ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) 33 พิกัดน้ำหนัก(กิโลกรัม) 20 ชื่อชิ้นส่วน ลูกล้อคู่ N-30 (สีดำ)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 00017401 ในชุด ลูกล้อคู่ แบบมีสลักเกลียว