(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ข้อมูลผลิตภัณฑ์]
·ประเภท ลูกล้อ:ประเภท แผ่นเพลท หมุน
· สต๊อปเปอร์:ไม่มี
·ลักษณะ ล้อ:ไม่มี
· วัสดุ ฮาร์ดแวร์:เหล็ก
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ | ความสูงในการติดตั้ง B(มิลลิเมตร) | 42 | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | ถึง 35.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน 6 | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็ก | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 28 |
ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 28 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ A หรือเส้นผ่านศูนย์กลางก(Ø) | 30 | ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) | 33 |
พิกัดน้ำหนัก(กิโลกรัม) | 20 | ชื่อชิ้นส่วน | ล้อ ลูกล้อ P30 (สีดำ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 00017411 ในชุด ล้อสอง ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง