1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนก กด - ดึง - ฐานรอง/แผ่นรอง แปลนระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 76 มม. แขน แบบตรงGH-30513M

TOGGLE CLAMPS

แคลมป์ปีกนก กด - ดึง - ฐานรอง/แผ่นรอง แปลนระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 76 มม. แขน แบบตรงGH-30513M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,287.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

MISUMI จัดหาผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชั้นนำในเอเชียตามความต้องการของลูกค้า โปรดเลือกผลิตภัณฑ์ตามการใช้งานที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดยผู้ผลิตชาวไต้หวันซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1974 ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตคือแคลมป์ปีกนก และผลิตภัณฑ์เฉพาะของผู้ผลิตเอง ผู้ผลิตรับทำ OEM ให้กับผู้ผลิตรายอื่นและขยายฐานการผลิตไปยังทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ผู้ผลิตรายนี้เป็นผู้นำระดับโลกในด้านชิ้นส่วนจิ๊ก

รูปลักษณ์ของ ผลิตภัณฑ์ และการ ดรออิ้งบอกขนาด

แคลมป์ปีกนก - Push-Pull Action Type - Flanged ฐานรอง/แผ่นรอง, สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 76 mm, แบบตรง แขน GH-30513M
แคลมป์ปีกนก - Push-Pull Action Type - Flanged ฐานรอง/แผ่นรอง, สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 76 mm, แบบตรง แขน GH-30513M

หน่วย: มิลลิเมตร

สเปค

รหัสรุ่น/ Part numberกำลังการผลิต
(กก.)
พลั้งเจอร์/เหล็กดัน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มือจับ เปิด
(°)
น้ำหนัก
(กก.)
GH-30513M1600761804.28
รหัสสินค้า
GH-30513M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,287.98

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 13 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดันด้านข้าง แรงขันแน่น(N) 16000 วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SS400 สกรู แคลมป์ยึด ความสำรวม ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M18
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด SS400 แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 3100 ถึง ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว เหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-30513M ในชุด แคลมป์ปีกนก กด - ดึง - ฐานรอง/แผ่นรอง แปลนระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 76 มม. แขน แบบตรงGH-30513M