(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท็อกเกิ้ลแคลมป์แบบกดลงพร้อมฐานหน้าแปลน
[คุณสมบัติ]
· มีแรงกด 680 N เนื่องจากคุณสมบัติต่างๆ ของตัวท็อกเกิ้ลแคลมป์แม้มีขนาดเล็ก
· ใช้งานง่ายด้วยมือจับทรงตัว T
· สามารถใช้ได้กับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่หลากหลาย
[การใช้งาน]
· นอกจากการใช้ยึดให้ชิ้นงานอยู่กับที่ในงานทั่วไป ยังสามารถใช้สวมอัดเบาสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่น ๆ ได้เช่นกัน
· ใช้สำหรับงานไม้และงาน DIY ได้ด้วย
รหัสสินค้า |
---|
GH-13005 |
GH-13005-SS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 279.37 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] SS400 | [เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง] เหล็กกล้า + NBR | ||
฿ 395.41 ฿ 202.57 | GHD TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น (สูงสุด)(N) | 680 | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | หมายเลข 10 |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 500 ถึง 1,049 | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว NBR ด้วย ยาง |
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง