(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดดัน-ดึง แรงกดแคลมป์สูงสุด 2270N มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนสำหรับความสะดวกในการติดตั้ง สินค้านี้ผลิตโดยผู้ผลิตประเทศไต้หวันที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1974 โดยผลิตท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าหลัก นอกจากเป็นผู้จัดหา OEM ให้กับผู้ผลิตรายอื่นๆ แล้ว ยังมีฐานการผลิตในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือด้วยเช่นกัน ยอดขายที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ยิ่งสามารถมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้มากขึ้น
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า | ความสามารถในการคงที่ (กก.) | ระยะเคลื่อนที่ของพลันเจอร์ (มม.) | มือจับเปิด (°) | น้ำหนัก (กก.) | มีแกนหมุนมาให้ |
---|---|---|---|---|---|
GH-305-CM | 227 | 32 | 183 | 0.35 | SA-085012 |
รหัสสินค้า |
---|
GH-305-CM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 447.44 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 2270 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 | สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M8 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | SS400 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 2,000 ถึง 3099 | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-305-CM ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ชนิดดัน-ดึง - ฐานหน้าแปลน, ระยะเคลื่อนที่ 32 มม., แขนตรง GH-305-CM
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง