(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ยึดกดด้านข้างชนิดยึดด้วยโบลท์
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ได้กับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่หลากหลาย
· มือจับสามารถติดตั้งได้ทุกมุมและตำแหน่ง
· คุณสมบัติของท็อกเกิ้ลแคลมป์ทำให้สามารถแคลมป์ชิ้นงานด้วยแรงแคลมป 3,180 N
[การใช้งาน]
· นอกจากการใช้ยึดให้ชิ้นงานอยู่กับที่ในงานทั่วไป ยังสามารถใช้สวมอัดเบาสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ ได้เช่นกัน
· สามารถใช้กับงานไม้และงาน DIY ต่างๆ
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า | ความสามารถในการคงที่ (กก.) | ระยะเคลื่อนที่ของพลันเจอร์ (มม.) | มือจับเปิด (°) | น้ำหนัก (กก.) | มีแกนหมุนมาให้ | เหล็กยึดเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|
GH-36224M | 318 | 66.7 | 181 | 0.78 | SA-105015 | GH-36225 |
GH-36224-MSS | 91 | 20.3 | 189 | 0.12 | SA-105015-SS | — |
รหัสสินค้า |
---|
GH-36224-MSS |
GH-36224M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | ชนิดสกรู ปลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,765.72 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | 13 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | สลักเกลียว สเตนเลส | ||
฿ 733.59 | GHD TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | SS400 | [เหล็กกล้า] SS400 | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 3180 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M10 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3100 ถึง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง