1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนก แบบกดดึง ฐานหน้าแปลน ขนาด สลักเกลียว M8 แรงขัน 1,360 N

GHD TOGGLE CLAMPS

แคลมป์ปีกนก แบบกดดึง ฐานหน้าแปลน ขนาด สลักเกลียว M8 แรงขัน 1,360 N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 364.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจากแบรนด์ MISUMI-VONA เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานที่สุด ผู้ผลิตจากประเทศไต้หวันก่อตั้งเมื่อปี 1974 บริษัทผลิตท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าหลัก นอกเหนือจากการผลิตสินค้าของบริษัทเองแล้ว ยังเป็นผู้ผลิต OEM ทั้งระดับประเทศญี่ปุ่นและระดับสากล ทั้งปัจจุบันยังขยายฐานการผลิตไปยังภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือด้วยเช่นกัน ผู้ผลิตจิ๊กชั้นนำระดับโลก

ลักษณะสินค้า

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ชนิดดัน-ดึง - ฐานหน้าแปลน, ระยะเคลื่อนที่ 32 มม., แขนตรง GH-302-FM/GH-302-FMSS

Drawing ระบุขนาด

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ชนิดดัน-ดึง - ฐานหน้าแปลน, ระยะเคลื่อนที่ 32 มม., แขนตรง GH-302-FM/GH-302-FMSS

GH-302-FM
หน่วย: มม.

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ชนิดดัน-ดึง - ฐานหน้าแปลน, ระยะเคลื่อนที่ 32 มม., แขนตรง GH-302-FM/GH-302-FMSS

GH-302-FMSS
หน่วย: มม.

สเปค

รหัสสินค้าความสามารถในการคงที่
(กก.)
ระยะเคลื่อนที่ของพลันเจอร์
(มม.)
มือจับเปิด
(°)
น้ำหนัก
(กก.)
มีแกนหมุนมาให้
GH-40324136321800.3SA-085012
GH-40324-SS136321800.3SA-085012-SS
รหัสสินค้า
GH-302-FM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด ชนิดสกรู ปลาย

฿ 364.19

GHD TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน SS400[เหล็กกล้า] SS400สลักเกลียว เหล็กกล้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดันด้านข้าง แรงขันแน่น(N) 1360 วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน
สกรู แคลมป์ยึด ความสำรวม ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M8 แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) ถึง 1,399

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-302-FM ในชุด แคลมป์ปีกนก แบบกดดึง ฐานหน้าแปลน ขนาด สลักเกลียว M8 แรงขัน 1,360 N

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
GH-302-FMSS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด ชนิดสกรู ปลาย

฿ 2,226.78

1 ชิ้น 6 วัน สเตนเลสสเตนเลสสลักเกลียว สเตนเลส